Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169121
DXA-EXT-3RO

Espansione Eaton DA1 per convertitori di frequenza DA1 (3 REL)

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di espansione I/O Eaton DXA
Sigla catalogo
169121
EAN
4015081656011
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
UL File No.: E172143
CE
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
UL
UL 508C
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Codice modello
DXA-EXT-3RO

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C

Collegamento

Tipo connessione
Collegamento a innesto

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dati elettrici

Tensione nominale - max
250 V

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
modulo di ampliamento
Grado di protezione
IP00
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Ingresso/uscita

Uscita
3 uscite relè (N/A, 250 V AC, max. 6 A/ 30 V DC, max. 5 A)

Esporta le caratteristiche del prodotto