Modulo di comunicazione Ethernet/IP per convertitori di frequenza DA1 Eaton DX
| Nome prodotto |
Modulo di comunicazione Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
169122
|
| EAN |
4015081656028
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
51.8 mm
|
| Altezza prodotto |
22.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
50.1 mm
|
| Peso prodotto |
0.03 kg
|
| Certificazione/i |
CE
UL 508C UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada UL File No.: E172143 IEC/EN61800-3 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN61800-5 CSA-C22.2 No. 14 UL |
| Note catalogo |
2 x RJ45, 8 poli
|
| Codice modello |
DX-NET-ETHERNET-2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Protocollo |
Ethernet-IP
|
| Tipo connessione |
Collegamento a innesto
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Modulo di comunicazione
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Utilizzato con |
DA1
|