Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169126
DX-NET-MODBUSTCP-2

Modulo di comunicazione Modbus/TCP a 1 porta per convertitori di frequenza DA2 Eaton DX

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di comunicazione Eaton DX
Sigla catalogo
169126
EAN
4015081656066
Lunghezza/profondità del prodotto
51.8 mm
Altezza prodotto
22.3 mm
Larghezza prodotto
50.1 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
UL 508C
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
CE
UL
Note catalogo
2 x RJ45, 8 poli
Codice modello
DX-NET-MODBUSTCP-2

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C

Comunicazione

Protocollo
Modbus TCP

Collegamento

Tipo connessione
Collegamento a innesto

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Modulo di comunicazione
Grado di protezione
IP00
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Utilizzato con
DA1

Esporta le caratteristiche del prodotto