Modulo di comunicazione EtherCAT a 1 porta per convertitori di frequenza DA2 Eaton DX
| Nome prodotto |
Modulo di comunicazione Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
169127
|
| EAN |
4015081656073
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
51.8 mm
|
| Altezza prodotto |
22.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
50.1 mm
|
| Peso prodotto |
0.03 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
2 x RJ45, 8 poli
|
| Codice modello |
DX-NET-ETHERCAT-2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Protocollo |
EtherCAT
|
| Tipo connessione |
Collegamento a innesto
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Modulo di comunicazione
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
DA1
|