Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169129
DX-NET-SWD1

Modulo di comunicazione SmartWire-DT per convertitori di frequenza DA1 Eaton DX, Grado di protezione IP20

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo SmartWire-DT Eaton DX 
Sigla catalogo
169129
EAN
4015081656080
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL
Codice modello
DX-NET-SWD1

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C

Communication

Comunicazione
SmartWire-DT, opzionale

Connessione

Tipo connessione
Collegamento plug-in

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Modulo di comunicazione
Grado di protezione
IP00
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Utilizzato con
DA1

Esporta le caratteristiche del prodotto