Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169131
DX-NET-SWD3

Modulo di comunicazione SmartWire-DT per convertitori di frequenza DC1 Eaton DX, Grado di protezione IP20

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo SmartWire-DT Eaton DX 
Sigla catalogo
169131
EAN
4015081656103
Lunghezza/profondità del prodotto
34 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Certificazione/i
IEC/EN61800-5
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
CE
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
UL File No.: E172143
Codice modello
DX-NET-SWD3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C

Comunicazione

Comunicazione
SmartWire-DT, opzionale

Collegamento

Tipo connessione
Collegamento a innesto

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Modulo di comunicazione
Grado di protezione
IP00
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Utilizzato con
DC1
DE1

Esporta le caratteristiche del prodotto