Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169136
DX-COM-SOFT

Chiave di licenza drivesConnect PLC per convertitori di frequenza DA1 Eaton DX

Specifiche generali

Nome prodotto
Chiave di licenza Eaton DX
Sigla catalogo
169136
EAN
4015081656158
Lunghezza/profondità del prodotto
74 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Unità flash USB
Codice modello
DX-COM-SOFT

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Features & functions

Funzioni
Attivazione di Function block editor nel software DrivesConnect

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
tool software
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DA1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.