Cavo Eaton DX per convertitori di frequenza (0,5 m, RJ45/RJ45)
| Nome prodotto |
Cavo di collegamento DX di Eaton
|
| Sigla catalogo |
169137
|
| EAN |
4015081656165
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
170 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
0.05 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN61800-5
CE CSA-C22.2 No. 14 UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL File No.: E172143 IEC/EN61800-3 Certified by UL for use in Canada UL UL 508C |
| Codice modello |
DX-CBL-RJ45-0M5
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Cavi
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Tipo |
cavo patch con connettori RJ45, 8 poli
|
| Utilizzato con |
DB1
DA1 DC1 DE1 |