Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169138
DX-CBL-RJ45-1M0

Cavo Eaton DX per convertitori di frequenza (1 m, RJ45/RJ45)

Specifiche generali

Nome prodotto
Cavo di collegamento DX di Eaton
Sigla catalogo
169138
EAN
4015081656172
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Certificazione/i
IEC/EN61800-3
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
CE
UL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL 508C
Codice modello
DX-CBL-RJ45-1M0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Cavi
Grado di protezione
IP00
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Tipo
cavo patch con connettori RJ45, 8 poli
Utilizzato con
DB1
DA1
DC1
DE1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.