Splitter Eaton DX per convertitore di frequenza (RJ45, 3 connettori femmina)
| Nome prodotto |
Splitter Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
169141
|
| EAN |
4015081658855
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
170 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
0.04 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-3 Certified by UL for use in Canada UL UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL report applies to both US and Canada CE UL File No.: E172143 |
| Codice modello |
DX-SPL-RJ45-3SL
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Connessione |
RJ45, 8 poli, 3 prese
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sdoppiatore
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Utilizzato con |
DA1
DC1 DE1 DB1 |