Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169142
DX-SPL-RJ45-2SL1PL

Splitter Eaton DX per convertitori di frequenza (RJ45, 2 connettori femmina/1 connettore maschio)

Specifiche generali

Nome prodotto
Cavo e splitter Eaton DX 
Sigla catalogo
169142
EAN
4015081656202
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Certificazione/i
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
IEC/EN61800-3
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E172143
Codice modello
DX-SPL-RJ45-2SL1PL

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C

Collegamento

Connessione
RJ45, 8 poli, 2 connettori femmina / 1 connettore maschio

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Features & functions

Dotato di:
Cavo (circa 10 cm)

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sdoppiatore
Grado di protezione
IP00
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Utilizzato con
DA1
DC1
DE1
DB1

Esporta le caratteristiche del prodotto