Induttanza motore Eaton DX, Tre fasi, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 370 A, 0,12 mH
| Nome prodotto |
Induttanza motore Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
169147
|
| EAN |
4015081656257
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
600 mm
|
| Altezza prodotto |
750 mm
|
| Larghezza prodotto |
800 mm
|
| Peso prodotto |
61.7 kg
|
| Certificazione/i |
UL
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 UL File No.: E167225 CE CSA-C22.2 No. 14 UL 508C VDE 0570 Part 2-20/2001-04 UL report applies to both US and Canada CSA IEC/EN61800-5 IEC/EN 61558-2-20-2000 Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-3 |
| Codice modello |
DX-LM3-370
|
| Posizione di montaggio |
Aree circostanti libere > 50 mm
Sospeso in orizzontale In posizione verticale |
| Resistenza agli urti |
durata dell’urto: 11 ms
3 scariche |
| Resistenza alle vibrazioni |
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g |
| Altitudine |
Max. 5000 m con riduzione della corrente
Max. 1000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Dati della temperatura di esercizio |
-25 - 40 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)
|
| Terminale di collegamento |
Cu 40 x 5 mm²
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
685 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
370 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione connessione ammissibile |
potenza 550 V AC (0 - 400 Hz)
|
| Black-out |
685 W (3 kHz)
|
| Frequenza nominale - max |
400 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
0 Hz
|
| Induttanza d'impiego |
0.12 mH
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
370 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) - min |
370 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
750 V
|
| Tensione relativa cortocircuito |
20,2 %
|
| Tensione nominale - max |
480 V
|
| Dotato di: |
Prigioniero in PE
Terminali di collegamento |
| Numero di fasi |
3
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Diametro alesaggio |
14 mm
|
| Grado di protezione |
IP00
NEMA Altro |
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Classe di isolamento |
F
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto come |
Bobina di reattanza di uscita
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Frequenza di avviamento |
3 kHz
|
| Utilizzato con |
DA1
DG1 |
| Coppia di serraggio |
15,5 Nm, Morsetti a bullone
|