Resistenza di frenatura Eaton DX, IP54, 33 Ω, 0,5 kW, per l’utilizzo con: DA1
| Nome prodotto |
Resistenza di frenatura DX di Eaton
|
| Sigla catalogo |
169151
|
| EAN |
4015081656295
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
10 mm
|
| Altezza prodotto |
330 mm
|
| Larghezza prodotto |
80 mm
|
| Peso prodotto |
0.525 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
DX-BR5-033
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Resistenza di frenata
|
| Grado di protezione |
IP54
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo |
Resistore con filo avvolto in composto ceramico all’interno di un involucro in alluminio
|
| Utilizzato con |
DA1
|