Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169597

Interruttore differenziale magnetotermico Eaton Moeller series xPole - mRB64/M4 - Interruttore differenziale magnetotermico con protezione da sovracorrente. MCB/RCD, 25 A_x, 100mA, Interruttore modulare a curva caratteristica d’intervento D, 3p, Interruttore differenziale puro a curva caratteristica d’intervento: AC

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore differenziale magnetotermico Eaton Moeller series xPole - mRB64/M4 - Interruttore automatico di corrente residua con protezione da sovracorrente
Sigla catalogo
169597
EAN
4015081660902
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
0.43 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
mRBM4-25/3/D/01-UK-PT

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Tensione nominale
230 V
Capacità corrente di sovratensione
250 kA
Tipo di tensione
CA
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Gamma prodotti
mRBM4-UK-PT
Corrente nominale
25 A
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009)
10 kA
Dissipazione statica non dipendente da corrente
0 W
Caratteristica d'intervento
D
Profondità interna
69.5 mm
Classe di limitazione della corrente
3
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Valori nominali corrente di guasto
0.1 A
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Numero di poli (protetti)
3
Numero di poli (totale)
3
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Capacità di interruzione nominale
10 kA
Funzione di base
Interruttore magnetotermico-differenziali
Metodo di montaggio
Guida DIN
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
9,2 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Grado di protezione
IP20
Intervento
Intervento non ritardato
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva, 250 A
Tipo corrente di dispersione
CA
Caratteristica di rilascio
D
Tipo di sensibilità
Tipo AC, sensibile alla corrente alternata.
Classificazione frequenza
50 Hz
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
10 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
10 kA
Numero di poli
3 poli
Caratteristica di disconnessione
Non ritardato
Tipo
interruttore magnetotermico-differenziale
Applicazione
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali

Esporta le caratteristiche del prodotto