Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169791
Codice del modello: DX-LN1-032

Induttanza di rete Eaton DX, Monofase, 260 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 32 A, 0,92 mH

General specifications

Nome prodotto
Induttanza di rete Eaton DX
Sigla catalogo
169791
EAN
4015081662869
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
140 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
3 kg
Certificazione/i
UL
IEC/EN 61558-2-20-2000
CSA
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
Codice modello
DX-LN1-032

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
In posizione verticale
Sospeso in orizzontale
Aree circostanti libere > 50 mm
Resistenza agli urti
durata dell’urto: 11 ms
3 scariche
Resistenza alle vibrazioni
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 1000 m
Max. 5000 m con riduzione della corrente
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Dati della temperatura di esercizio
-25 - 40 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
24 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Tensione connessione ammissibile
potenza 260 V AC (50/60 Hz)
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Induttanza d'impiego
0.92 mH
Corrente nominale di esercizio (le)- max
32 A
Corrente nominale di esercizio (le) - min
32 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
260 V
Abbassamento di tensione Uk
4 %

Features & functions

Dotato di:
Prigioniero in PE
Morsetti di collegamento
Numero di fasi
1
Numero di poli
Unipolare

General information

Diametro alesaggio
0 mm
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
B
Categoria prodotto
Accessori
Adatto come
Bobina di reattanza netta
Frequenza di avviamento
3 kHz
Utilizzato con
DC1
DM1

Terminal capacities

Capacità morsetti
20 - 10 AWG
4 mm²
Coppia di serraggio
0,8 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto