Componenti per la distribuzione Eaton. Morsetto di collegamento, TEPA/35
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
169823
|
| EAN |
4015081663187
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
31.1 mm
|
| Altezza prodotto |
82.6 mm
|
| Larghezza prodotto |
16.2 mm
|
| Peso prodotto |
0.036 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BB-UL-TEPA/35
|
| Utilizzato con |
Sbarra di collegamento
BB-UL |
| Tipo |
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Morsetti aggiuntivi
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
|
| Sez. del condutt. - max |
35 mm²
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|
| Adatto per |
Collegamento conduttore rotondo
Altro |
| Corrente nominale di esercizio |
0 A
|