Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169831

Componenti per la distribuzione Eaton. Foglio di adesivi per la sequenza fasi

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
169831
EAN
4015081663255
Lunghezza/profondità del prodotto
112 mm
Altezza prodotto
1 mm
Larghezza prodotto
49 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BB-S-PS

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
BB-EV
Sbarra di collegamento
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Tipo
  • BB-EV
  • Sbarra di collegamento
Caratteristiche
Autoadesivo
Senza alogeni
Tipo di campo per testo
con dicitura
Colore
Bianco
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessori per il montaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto