Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

16CT

Eaton Bussmann series Fusibili "british standard" e extra-rapidi, 250V, 16A, 200 kAIC, Nessuno, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, perno filettato

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
16CT
EAN
5027590437516
UPC
051712831673
Lunghezza/profondità del prodotto
82 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
8.3 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
16A
Potere di apertura
90 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
690 V
Tensione nominale CC
500 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
64.2 mm
Dimensioni di fissaggio
Altro
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
66
Perdite di potenza (W)
7 W
Forma del fusibile
Terminali con fissaggio a bullone
Pre arc (I2T)
16
Colore
Nessuno
Classificazione dell’interruzione
90 kA RMS Sym, 40 kA a 500 Vdc (IEC)
200 kA RMS Sym., 50 kA a 500 Vdc (UL)
Connessione
Terminale lama x terminale lama
Dimensioni struttura
Altro
Metodo di montaggio
perno filettato
Tipo di imballaggio
Norme
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
CT
Adatto per
Indicatore di stato del fusibile TI700
Microinterruttore/adattatore MAI
Microinterruttore/adattatore MBI
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto