Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

16FC

Eaton Bussmann series Fusibili "british standard" e extra-rapidi, 16A, Nessuno, Fusibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
16FC
EAN
5027590437585
UPC
051712831734
Lunghezza/profondità del prodotto
82 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
9.5 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
16A
Potere di apertura
90 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
CA
Capacità di interruzione nominale
90 kA
Tensione nominale CA
690 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
64 mm
Dimensioni di fissaggio
Altro
Tipo di corrente
AC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
44 a 415 V, 72 a 690 V
Perdite di potenza (W)
6 W
Forma del fusibile
Terminali di fissaggio a dado
Pre arc (I2T)
13
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
690 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
FC
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto