Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170E3199

Microinterruttore, corsa rapida, 2 A, AC 250 V, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann microinterruttori extra-rapido
Sigla catalogo
170E3199
EAN
5027590438339
Lunghezza/profondità del prodotto
155 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
134.3 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Tensione nominale
250 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.