Fusibile per trazione extra rapido di Eaton Bussmann series, 160 A, 750 V, gR (protezione semiconduttori per uso generale), compatto dimensione 1, contatti con fissaggi a bullone centrale
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
170E3582
|
| EAN |
5027590638852
|
| UPC |
051712539838
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
218 mm
|
| Altezza prodotto |
57 mm
|
| Larghezza prodotto |
133 mm
|
| Peso prodotto |
942 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
| Classe |
Classe gR
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Tensione nominale |
750 V
|
| Perdite di potenza (W) |
26 W
|
| Applicazione |
trazione
|