Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170E3585

Fuse-link, high speed, 100 A, DC 750 V, compact size 1, 43 x 60 x 212 mm, gR, IEC, with indicator

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E3585
EAN
5996516006399
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
60 mm
Product Width
205 mm
Product Weight
942 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Dati elettrici

Amperage Rating
100 A
Class
Class gR
Interrupt rating
100 kAIC
Voltage rating
750 V
Watt losses
16 W

Caratteristiche prodotto

Application
traction
Fuse indicator
Other

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.