Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Feraloy iron alloy, 1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
170F
UPC
782274001807
Product Length/Depth
1.31 in
Product Height
3.63 in
Product Width
0.77 in
Product Weight
0.32 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
1/2"
Material
Feraloy iron alloy

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.