Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170F8230

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, DC 1200 V, dimensioni 2, 65 x 90 x 165 mm, aR, IEC, con indicatore

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170F8230
EAN
5996516007617
UPC
051712491327
Lunghezza/profondità del prodotto
165 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
66 mm
Peso prodotto
1051 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Tensione nominale
1200 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
20000 a 1000 Vdc

Product specifications

Applicazione
trazione
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.