Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170H0067

Eaton Bussmann series microinterruttore per fusibili ad alta velocità, adattatore, Accessori fusibile, 700V (UL), 690V (IEC)

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann microinterruttori extra-rapido
Sigla catalogo
170H0067
EAN
5027590438995
UPC
051712214841
Lunghezza/profondità del prodotto
155 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
23 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Tensione nominale
700 V (UL), 690 V (IEC)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.