Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170H0069

Eaton Bussmann series microinterruttori ad alta velocità, 5A, Con indicatore, Accessori fusibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann microinterruttori extra-rapido
Sigla catalogo
170H0069
EAN
5027590439015
UPC
051712214872
Lunghezza/profondità del prodotto
51 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
17 mm
Peso prodotto
0.018 kg
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
5 A
Tensione nominale
250 V

Caratteristiche prodotto

Adatto per
Fusibile DIN 43653 Tipo K misura da 1* a 3
Fusibile standard francese Tipo K da 1* a 3
Fusibile a filo Tipo K grandezze da 1* a 24
Fusibile standard USA Tipo K grandezze da 1 a 3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.