Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170H0099
5A 250V MICROSWITCH K2 6 BRED

Eaton Bussmann series microinterruttori ad alta velocità, 2 A, AC 250 V, Interruttore K2, Accessori fusibile, 700V (UL), 690V (IEC)

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann microinterruttori extra-rapido
Sigla catalogo
170H0099
EAN
5027590439039
UPC
051712804103
Lunghezza/profondità del prodotto
212 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
0.039 kg
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS
Codice modello
5A 250V MICROSWITCH K2 6 BRED

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
5 A
Tensione nominale
700 V (UL), 690 V (IEC)

Esporta le caratteristiche del prodotto