Eaton Bussmann series microinterruttori ad alta velocità, 2 A, AC 250 V, indicatore tipo T, dimensioni linguetta 6,3 x 0,8, 700V (UL), 690V (IEC), Accessori fusibile
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann microinterruttori extra-rapido
|
| Sigla catalogo |
170H0235
|
| EAN |
5027590439053
|
| UPC |
051712799324
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
57 mm
|
| Altezza prodotto |
47 mm
|
| Larghezza prodotto |
20 mm
|
| Peso prodotto |
30.41666667 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Con marchio CE GoST-R Conforme a RoHS |
| Codice modello |
5A 250V MICROSWITCH T1 X0-3
|
| Valore nominale intensità di corrente |
5 A
|
| Tensione nominale |
250 V
|
| Adatto per |
DIN 43653 Fusibili Tipo T misura da 00 a 3
DIN 43620 Fusibili aR grandezze da 1 a 2 Fusibile a filo Tipo T misura 00 |