Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170H0236

Eaton Bussmann series microinterruttori ad alta velocità, 2 A, AC 250 V, indicatore tipo T, dimensioni linguetta 6,3 x 0,8, Accessori fusibile, 700V (UL), 690V (IEC)

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann microinterruttori extra-rapido
Sigla catalogo
170H0236
EAN
5027590439060
UPC
051712799331
Lunghezza/profondità del prodotto
57 mm
Altezza prodotto
47 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.046 kg
Conformità
Fabbrica del contatto
Con marchio CE
GoST-R
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
5 A
Tensione nominale
700 V (UL), 690 V (IEC)

Caratteristiche prodotto

Adatto per
Taglia fusibile DIN 43653 dim. 000
DIN 43620 Fusibili misura 000
DIN 43620 Fusibili misura 00
DIN 43620 Fusibili misura 3
DIN 43620 Fusibili misura 2
DIN 43620 Fusibili misura 1
Fusibile standard francese Tipo T da 1* a 3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.