Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170H0239

Eaton Bussmann series microinterruttori ad alta velocità, 2 A, AC 250 V, Interruttore K1, 700V (UL), 690V (IEC), Accessori fusibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann microinterruttori extra-rapido
Sigla catalogo
170H0239
EAN
5027590439091
UPC
051712799881
Lunghezza/profondità del prodotto
92 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
163 mm
Peso prodotto
32.4 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Tensione nominale
700 V (UL), 690 V (IEC)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.