Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170H1007

Base per fusibile extra-rapida serie Eaton Bussmann, 1000V, 400A, base per fusibile con centro fisso (80mm)

Specifiche generali

Nome prodotto
Base per fusibile extra-rapido con centro fisso Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170H1007
EAN
5027590439107
UPC
051712214902
Lunghezza/profondità del prodotto
145 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
315.6666667 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL 512
UL

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
1000 V

Caratteristiche prodotto

Adatto per
Taglia fusibile DIN 43653 dim. 00
Taglia fusibile DIN 43653 dim. 000

Esporta le caratteristiche del prodotto