Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170H1013

Eaton Bussmann serie Base per fusibile extra-rapida, 690V, 200A, base per fusibile con centro fisso (80mm)

Specifiche generali

Nome prodotto
Base per fusibile extra-rapido con centro fisso Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170H1013
EAN
5027590439121
UPC
051712794138
Lunghezza/profondità del prodotto
125 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
103.3333333 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL 512

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Tensione nominale
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.