Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170H3003
BASE CA 80 630A 1000V UR 43653

Serie Eaton Bussmann base per fusibile extra-rapida serie Eaton Bussmann, 1000 Vac/Vdc, 630A, base per fusibile con centro fisso (80mm)

Specifiche generali

Nome prodotto
Base per fusibile extra-rapido con centro fisso Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170H3003
EAN
5996516007754
UPC
051712804646
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
82 mm
Larghezza prodotto
94 mm
Peso prodotto
1033 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL 512
Codice modello
BASE CA 80 630A 1000V UR 43653

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
1000 Vac, 1000 Vdc

Caratteristiche prodotto

Adatto per
DIN 43653 Fusibili a corpo squadrato grandezze da 1* a 3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.