Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170H3004

Serie Eaton Bussmann base per fusibile extra-rapida serie Eaton Bussmann, 1000 Vac/Vdc, 1250A, base per fusibile con centro fisso (80mm)

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann microinterruttori extra-rapido
Sigla catalogo
170H3004
EAN
5027590439138
UPC
051712804653
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
82 mm
Larghezza prodotto
94 mm
Peso prodotto
1339 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL 512
Codice modello
BASE CA 80 1250A 1000V UR 43653

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Tensione nominale
1000 Vac, 1000 Vdc

Caratteristiche prodotto

Adatto per
DIN 43653 Fusibili a corpo squadrato grandezze da 1* a 3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.