Serie Eaton Bussmann base per fusibile extra-rapida serie Eaton Bussmann, 1400 Vac/Vdc, 1250A, base per fusibile con centro fisso (110mm)
| Nome prodotto |
Base per fusibile extra-rapido con centro fisso Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170H3006
|
| EAN |
5027590439169
|
| UPC |
051712804677
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
64 mm
|
| Altezza prodotto |
77 mm
|
| Larghezza prodotto |
203 mm
|
| Peso prodotto |
1393 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Certificazione/i |
UL 512
|
| Codice modello |
BASE CA110 1250A 1400V UR 43653
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1250 A
|
| Tensione nominale |
1400 V
|
| Adatto per |
DIN 43653 Fusibili a corpo squadrato grandezze da 1* a 3
|