Serie Eaton Bussmann microinterruttori extra-rapidi, 2 A, AC 250 V, indicatore tipo K, dimensioni linguetta 6,3 x 0,8, Accessori fusibile
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann microinterruttori extra-rapido
|
| Sigla catalogo |
170H3032
|
| EAN |
5027590439237
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
212 mm
|
| Altezza prodotto |
82 mm
|
| Larghezza prodotto |
94 mm
|
| Peso prodotto |
139.6 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
2 A
|
| Tensione nominale |
250 V
|