Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2000

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, DC 750 V, dimensioni compatte 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170M2000
EAN
5027590303491
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
59 mm
Larghezza prodotto
41 mm
Peso prodotto
739 g
Conformità
CE
RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
1300 a 750 Vdc
Classificazione dell’interruzione
85 kA a 750 Vdc, 80 kA a 950 Vdc
Pre arc (I2T)
390
Tensione nominale
750 V
Perdite di potenza (W)
27 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • trazione
  • rotaia elettrificata
Dimensione fusibile
*1

Esporta le caratteristiche del prodotto