Cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, DC 750 V, dimensioni compatte 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
170M2002
|
| EAN |
5027590638869
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
130 mm
|
| Altezza prodotto |
59 mm
|
| Larghezza prodotto |
41 mm
|
| Peso prodotto |
2217 g
|
| Conformità |
CE
RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
2250 a 750 Vdc
|
| Classificazione dell’interruzione |
85 kA a 750 Vdc, 80 kA a 950 Vdc
|
| Pre arc (I2T) |
670
|
| Tensione nominale |
750 V
|
| Perdite di potenza (W) |
37 W
|
| Applicazione |
|
| Dimensione fusibile |
*1
|