Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2003

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 100 A, DC 750 V, dimensioni compatte 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170M2003
EAN
5027590303521
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
59 mm
Larghezza prodotto
41 mm
Peso prodotto
0.61 kg
Conformità
CE
RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Tensione nominale
750 V
Classificazione dell’interruzione
85 kA a 750 Vdc, 80 kA a 950 Vdc
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
8150 a 750 Vdc

Product specifications

Applicazione
  • trazione
  • rotaia elettrificata
Dimensione fusibile
*1

Esporta le caratteristiche del prodotto