Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2012

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 550 A, DC 750 V, dimensioni 3, 75 x 88 x 131 mm, gR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170M2012
EAN
5027590303576
Lunghezza/profondità del prodotto
131 mm
Altezza prodotto
88 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
2.08 kg
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
550 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
566500 a 750 Vdc
Classificazione dell’interruzione
110 kAIC
Pre arc (I2T)
136700
Tensione nominale
750 V
Perdite di potenza (W)
126 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • trazione
  • rotaia elettrificata
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto