Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2016-H

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, DC 950 V, dimensioni 3, 75 x 88 x 131 mm, gR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170M2016-H
EAN
5996516002025
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
1.9 kg
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Tensione nominale
900 V
Classificazione dell’interruzione
110 kAIC
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
1450000 a 750 Vdc

Product specifications

Applicazione
  • trazione
  • rotaia elettrificata
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto