Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2017

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, DC 750 V, dimensioni 23, 92 x 148 x 161 mm, gR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170M2017
EAN
5027590333269
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
92 mm
Larghezza prodotto
148 mm
Peso prodotto
2.08 kg
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1000 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
1973700 a 750 Vdc
Classificazione dell’interruzione
110 kAIC
Pre arc (I2T)
476300
Tensione nominale
750 V
Perdite di potenza (W)
187 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • trazione
  • rotaia elettrificata
Dimensione fusibile
23

Esporta le caratteristiche del prodotto