Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1500 A, DC 750 V, dimensioni 23, 92 x 148 x 161 mm, gR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
170M2020
|
| EAN |
5027590303651
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
92 mm
|
| Larghezza prodotto |
161 mm
|
| Peso prodotto |
4592 g
|
| Conformità |
CE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1500 A
|
| Classe |
Classe gR
|
| Apertura (I2T) |
5097700 a 750 Vdc
|
| Classificazione dell’interruzione |
110 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1230200
|
| Tensione nominale |
750 V
|
| Perdite di potenza (W) |
275 W
|
| Applicazione |
|
| Dimensione fusibile |
23
|