Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, DC 2000 V, 65 x 89 x 213 mm, aR, IEC, con indicatore
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
170M2040
|
| EAN |
5027590638883
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
213 mm
|
| Altezza prodotto |
89 mm
|
| Larghezza prodotto |
65 mm
|
| Peso prodotto |
208.2 g
|
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
118670 a 2000 Vdc
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
12300
|
| Tensione nominale |
2000 V
|
| Perdite di potenza (W) |
113 W
|
| Applicazione |
|
| Dotato di: |
contatti con doppia scanalatura
|