Cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, DC 2000 V, 65 x 89 x 213 mm, aR, IEC, con indicatore
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
170M2041
|
| EAN |
5027590303811
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
213 mm
|
| Altezza prodotto |
89 mm
|
| Larghezza prodotto |
65 mm
|
| Peso prodotto |
2082 g
|
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Tensione nominale |
2000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
211000 a 2000 Vdc
|
| Applicazione |
|