Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2046

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 20 A, DC 2000 V, 39 x 66 x 216 mm, aR, IEC, con indicatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170M2046
EAN
5027590515634
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
39 mm
Peso prodotto
461.2 g
Conformità
CE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
240 a 2000 Vdc
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
85
Tensione nominale
2000 V
Perdite di potenza (W)
12 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • trazione
  • rotaia elettrificata
Dotato di:
Contatto con scanalatura singola 

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.