Cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, DC 2000 V, 39 x 66 x 216 mm, aR, IEC, con indicatore
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
170M2049
|
| EAN |
5027590303897
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
216 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
39 mm
|
| Peso prodotto |
461.2 g
|
| Conformità |
CE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
40A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
1140 a 2000 Vdc
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
390
|
| Tensione nominale |
2000 V
|
| Perdite di potenza (W) |
20 W
|
| Applicazione |
|
| Dotato di: |
Contatto con scanalatura singola
|