Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, DC 2000 V, 39 x 66 x 216 mm, aR, IEC, con indicatore
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
170M2056
|
| EAN |
5027590303965
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
216 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
39 mm
|
| Peso prodotto |
915 g
|
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
31360
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
10720
|
| Tensione nominale |
2000 V
|
| Perdite di potenza (W) |
95 W
|
| Applicazione |
|
| Dotato di: |
Contatto con scanalatura singola
|