Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2091

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, DC 2400 V, dimensioni 3, 83 x 93 x 268 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170M2091
EAN
5027590303996
UPC
051712533966
Lunghezza/profondità del prodotto
268 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
83 mm
Peso prodotto
383.8 g
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
46439 a 2000 Vdc
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
16427
Tensione nominale
2400 V
Perdite di potenza (W)
84 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • trazione
  • rotaia elettrificata
Dotato di:
contatti con doppia scanalatura
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.