Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2092

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, DC 2400 V, dimensioni 3, 83 x 93 x 268 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170M2092
EAN
5027590304009
UPC
051712533973
Lunghezza/profondità del prodotto
268 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
83 mm
Peso prodotto
383.8 g
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Tensione nominale
2400 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
72561 a 2000 Vdc

Product specifications

Applicazione
  • trazione
  • rotaia elettrificata
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.